首款集成 OPC UA 的系统!
艾默生推出首款集成 OPC UA 的气动阀系统。该数字双胞胎解决方案可解决您面临的互操作性挑战,并提高效率。
艾默生提供各种现场总线电子部件,可满足您的不同需求。我们提供包括 I/O-Link 在内的所有相关协议,可供您指定选项。无论您需要包含完整 I/O 功能的阀门系统、无阀门的独立解决方案,还是采用直接现场总线连接而无 I/O 的阀门系统,我们都有适合您的解决方案。
我们的电子部件和阀门系统采用模块化和即插即用原理,可轻松进行组态以满足您的要求,而且安装简便。G3 和 580 电子部件的创新图形显示屏可提供直接而易于理解的诊断信息,简化调试操作。我们支持 IIoT 的现场总线电子部件具有 OPC UA 功能,确保让您的气动系统获得适应未来的解决方案。
AVENTICS 安沃驰 G3 系列现场总线配一个集成 IO-Link A 类主站。这是一种经济高效的智能和模拟传感器连接解决方案。IO-Link 主站作为集成阀门的 IO-Link 网关,针对传感器丰富的应用进行了优化,每个模块有 8 个 A 类端口。
G3 系列的一个 G3 平台最多支持 16 个多重可分配 I/O 模块。IO-Link A 类主站适用于所有 G3 系列 I/O 模块,定制性高,用户可以组合 16 个 PNP 输入、16 个 PNP 输出和 8 个 IO-Link 设备连接。通讯模块集成的 Web 服务器支持为所有 AVENTICS 安沃驰 IO-Link® 设备提供高级支持/诊断。