无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-580

AVENTICS™ 580 系列气动通讯节点

产品描述

安沃驰 580 系列现场总线通讯节点支持一个紧凑包中的每个阀门系统至多拥有 128 个安沃驰 500 系列电磁阀。它具有集成图形显示屏,可显示简单的调试和诊断信息。580 通讯节点可与多种阀门平台(包括安沃驰 501、502 和 503 系列)匹配。安沃驰 580 系列通讯单元节点是汽车、轮胎、包装、制药加工、食品饮料、精细化工、水/废水应用的理想选择。

产品

Search
第1-9条产品搜索结果(共9条)
:
标准/法规
ATEX 2-22 区、IP65
工作环境
室内、室外

特点

  • 紧凑的尺寸和灵活性意味着可以在单个机柜中放置更多阀门,或者可以使用更小的外壳来容纳相同数量的阀门
  • 板载 LED 显示器显示配置和系统诊断数据,便于调试和设置
  • 没有内部接线,便于组装
  • 电源连接器允许在输入和通讯保持活动状态时移除输出功率
  • 通过 580 CHARM 节点,将气动阀组直接连接至艾默生 DeltaV™ 分布式控制系统(带有电子编组平台)
  • 支持的协议包括 EtherCAT®、EtherNet/IP™、EtherNet/IP™ DLR、PROFIBUS™ DP、CANopen®、DeviceNet™、IO-Link®* 和 PROFINET™

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
:

文档与图纸