无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Energy Manager

艾默生 Energy Manager

产品描述

艾默生 Energy Manager 是实时监测资产能耗的解决方案。该解决方案使客户更清晰地洞察能源密集型资产(如机器、跨多条生产线的资产)的能耗与成本。这些监测信息帮助用户作出更有根据的决策,以降低能源成本,提高可持续性和能效。

Edge硬件预装了Energy Manager应用程序,简单设置,可从连接的电能仪表收集相关数据应用程序的实时仪表板将直观显示能源需求、消耗、相关成本和二氧化碳排放。

特点

  • 艾默生 Energy Manager 是监测并可视化能耗、跟踪成本和二氧化碳影响的解决方案。
  • 计算并显示选定时段的能耗(kWh)、电力需求(kW)、CO2 排放(kg)及相关成本。
  • 预装即用型硬软件解决方案助您迈出能耗监测的第一步。
  • 帮您直观了解不同生产线上各种资产(包括机器)的能耗情况。
  • 显示闲置和高峰电力需求,以及低活动时段和周末能源使用情况,轻松区分生产和非生产时段。
  • 通过持续的电力需求监测,监视电压和频率波动,并识别经常出现的或孤立的与电力相关的异常情况。
  • Energy Monitor 仪表板会自动提供详细表格,其中包含不同时间段的能源消耗、能源成本和相关二氧化碳的汇总值。
  • Edge硬件提供可扩展性,易于连接艾默生 RSTi-EP 以及第三方电能表和电能分析仪。

文档与图纸