工业边缘软件和解决方案
在问题发生的地方(机器边缘)分析并解决问题
利用从企业所有传感器中收集的大数据,您可以在问题发生之前就将其解决,做出准确的预测,减少维护和停机时间。但大数据也可能是一个大问题——边缘处理就可以避免这些问题。
艾默生的工业边缘控制器将成本高昂、繁琐的大数据转化为经济实惠、易于管理的“小数据”,这样每一个问题都能被清晰地识别并迅速解决。
传统的大数据分析是收集大量数据进行集中分析,这需要昂贵的基础设施、高成本的规划以及特殊的技能,对于很多工业企业来说遥不可及。
当分析的数据处于机器层面时,产生的数据就会少而精,这样就有助于明确挑战,并快速分析和实现目标,从而在工厂层面迅速采取行动,然后将分析的数据发送给企业,供企业决策。
PACSystems 边缘解决方案将 Movicon.NExT WebHMI 和 Connext OPC UA 服务器与 PACEdge™ 工业边缘平台完全集成,以创建灵活的工具集,具有先进的开放源工具、简单的 OT 连接、规模可变的可视化以及内置云和 IT 连接。我们的边缘解决方案可无缝连接到您的机器和工厂系统,为您的工厂车间提供先进的分析、可视化和机器学习。