无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Compressed Air Manager

艾默生压缩空气管理器

产品描述

艾默生压缩空气管理器是一种即用式监测和分析解决方案,可帮助您查看机器、生产线或跨多个站点的压缩空气与气体消耗,并进行基准测量。监测功能由使用边缘技术的预设机柜解决方案提供,通过 AVENTICS AF2 系列智能空气流量传感器成为多台机器和多条产线之间的连接与扩展基础。边缘设备中预装的 Compressed Air Monitoring 应用程序可以轻松组态,以持续监测和分析传感器的数据。它通过带有 KPI 的嵌入式仪表板对可用数据进行转化,便于您轻松查看消耗趋势、成本、基准和二氧化碳影响,让用户更深入地了解降低能源成本、提高可持续性和效率,并简化维护工作,从而减少对本就紧张的员工队伍的需求。

特点

  • 即用型软件和硬件解决方案,助您踏上优化压缩空气消耗的旅程。
  • 该软件可连续提供从单台机器到整个生产线或设施的压缩空气消耗数据、趋势和成本。
  • 让员工了解 KPI 和趋势,进行基于数据的改进,从而增加节能、实现可持续性计划并减少维护作业和空气审核。
  • 集成的边缘硬件提高了传感器联网的便捷性,同时跨多台机器和站点实现更高的可扩展性。
  • 通过标准化 OPC UA 连接器与 HMI/SCADA 解决方案、MES 系统自动交换数据。
  • 软件功能:
    - 边缘预安装软件,能够组态为计算关键性能指标以及空气流量、压力、能源成本和二氧化碳排放量等指标。
    - 显示工厂中单台机器/多台机器的空气消耗量和总空气消耗量。
    - 在机器未使用时自动计算机器闲置时间和压缩空气消耗量。
    - 简化了 AF2 流量传感器的连接,以及来自 Compressed Air Manager 应用程序的自动参数化和组态。
    - 通过持续监测尽早发现异常情况。

文档与图纸