高性能蝶阀

高性能蝶阀

Fisher 高性能蝶阀适用于流量大但安装占地小的节流应用。

Fisher 8590 高性能蝶阀

什么是高性能控制蝶阀?

蝶阀是一种使用旋转阀盘控制管道流量的旋转阀。该阀盘一般可 90 度操作,具有线性流特性。对于节流控制应用,以下蝶阀是当前的行业标准:即高性能蝶阀(HPBV)或双偏心阀。其优势在于直通式流量路径、超高容量以及容许固体和粘性介质通过的能力。

读取更多...
单击以继续读取 什么是高性能控制蝶阀?

工作原理

常见应用

高性能蝶阀适用于无需精确节流控制的一般应用。

由于成本相对于其它控制阀更低,高性能蝶阀常用于需要大尺寸和高温度的应用。需要仔细选型并应用此类阀门,避免产生与过程负载变更相关的控制问题。适合恒定过程负载应用。设计采用特殊化波形,控制范围可扩展到分段式球阀的范围。

提供对夹式、吊耳式和双法兰式端部连接样式。

双偏心设计

双偏心设计使阀盘可以在阀门开启瞬间摆离密封件,有助于减少摩擦和密封磨损,加强控制和密封寿命。

控制范围

高性能蝶阀的控制范围大约为 30 至 50% 开启度,是球阀或截止阀的三分之一。

最近推出的波形阀盘蝶阀具有相同比例的流量特性以及线性化安装特点。

这类蝶阀控制能力良好,可接受增益为 0.5 至 2.0,开启度从 10% 提高至 70%,相较于同等尺寸的标准高性能蝶阀,其控制范围提升了近三倍。扩展后的控制范围可媲美分段式球阀或截止阀。

control-disk adv

Fisher Control-Disk Valve and Its Control Range Advantages

控制阀选型

如何进行控制阀选型

了解如何选用适合当前工况的控制阀。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。