无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-A31D

Fisher™ A31D 双法兰蝶阀

产品描述

Fisher A31D 是一款双法兰高性能蝶阀,采用花键驱动轴或平键驱动轴。 A31D 用于节流或开/关应用,型号包括 NPS 3 至 12、CL150 和 CL300。

认证
PED、CRN、逸散性排放、NACE、ATEX、CUTR、消防安全
关键工况
一般工况
流量特性
线性
材质
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度、高温
压力等级
ASME
过程连接件类型
双法兰式
切断等级
VI 级(FCI 70-2)、MSS SP-61
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 压力辅助密封设计可以实现严密关断,在关断能力完全符合 ASME B16.34 标准的应用中,可以使用更小的执行机构。
  • A31D 阀的设计有助于确保无论压力是从哪个方向施加,打开和关闭阀所需的扭矩相同。
  • 在A31D 型阀门中采用了防阀轴喷出保护设计。
  • 可选 ENVIRO-SEAL™ 填料系统可提供更好的密封、导向和载荷分布性能。
  • 这款阀有花键轴或平键轴等多种连接,可满足各种执行机构的需求。
  • 阀内件和螺栓材料可用于酸性液体和气体应用。
  • 密封固定环螺钉的安装不会干扰管道法兰的平垫片或缠绕垫片的密封功能。
  • 阀体可在管道法兰的螺栓上自动对中,从而快速准确地实现阀门与管道的对中安装。