无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-8560

Fisher™ 8560 高性能蝶阀

产品描述

Fisher 8560 蝶阀是一种可靠的高性能控制阀,适用于严格要求泄漏量的节流应用。

认证
PED、CRN、逸散性排放、NACE、ATEX、CUTR、消防安全
关键工况
一般工况
流量特性
线性
材质
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度、高温
电源
电动、液压、气动、杠杆、齿轮、电动液压
压力等级
ASME
工艺连接件类型
法兰、单法兰、凸缘
底座/密封类型
金属、软
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)、VI 级 (FCI 70-2)
标准
B16.34
阀杆
动态加载、可调节填料
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 偏心安装式蝶板设计可提供接近线性的流量特性;通过 90 度旋转蝶板,适用于开关或节流控制应用。
  • 阀内件和螺栓材料适用于酸性工况应用。 其结构符合 NACE MR0175-2002 的推荐要求。
  • 可选 ENVIRO-SEAL™ 填料系统可提供更好的密封、导向和载荷分布性能。 ENVIRO-SEAL 填料系统可将阀的泄漏量控制在美国环境保护局的 100 ppm 限值以下。
  • 标准的阀门结构包括传导式填料,以便在危险区域提供电气连接。