无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-A11

Fisher™ A11 高性能蝶阀

产品描述

Fisher A11 阀门是一种可靠、高性能的蝶阀,适用于节流和开关应用。 该阀门具有对夹式或单法兰设计,可维持长时间严密切断,能特定用于包括低温应用在内的多种压力和温度条件。

认证
PED、CRN、逸散性排放、NACE、ATEX、CUTR、消防安全
关键工况
一般工况
流量特性
线性
材质
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度、高温、低温
电源
电动、液压、气动、电动液压
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式、单法兰式、双法兰式、支耳式、对夹式
底座/密封类型
金属、软
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、V 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
标准
B16.34
阀杆
动态加载、可调节填料
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 24、NPS 30、NPS 36,定制入口/出口,最高 NPS 72
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 可选方轴、键槽轴或花键轴连接。
  • 压力辅助密封设计提供严密切断。
  • 阀内件和螺栓材料可用于酸性液体和气体应用。
  • 阀体可在管道法兰的螺栓上自动对中,从而快速准确地实现阀门与管道的对中安装。
  • 密封固定环螺钉的安装不会干扰管道法兰的平垫片或缠绕垫片的密封功能。
  • 该阀设计的特点是无论压力是从哪个方向施加,打开和关闭阀所需的扭矩相同。
  • 所有部件均可互换,包括轴和蝶板,简化了维修,降低了维护成本。