工程师在测试实验室测试费希尔阀门

蝶阀

在广泛的工况条件下保持安全高效的生产。

为工业开关和调节应用提供完整的蝶阀产品系列

艾默生提供全套蝶阀,包括通用型蝶阀以及用于隔离和节流应用的严苛工况应用型号。 这包括使用寿命长、气密性关断的弹性座阀;能够适应低温至 815°C (1500°F) 高温和最高 ASME CL1500 (PN 260) 压力的高性能阀门;尺寸高达 NPS 120 (DN 3000) 的双法兰阀门,以及适用于高腐蚀性液体、气体和浆液的衬里阀。

读取更多...
单击以继续读取 为工业开关和调节应用提供完整的蝶阀产品系列

产品




品牌





新闻

Calvin Butler 将加入艾默生董事会

艾默生今日宣布任命 Calvin Butler 为公司董事会成员,自 2024 年 8 月 1 日开始行使职权。

艾默生工业自动化愿景符合未来对安全性、可持续发展和盈利能力的需求

阅读《自动化创新》杂志,领略 130 多年来的工业技术领域佼佼者勾勒出的无界自动化架构愿景

艾默生推出用于天然气、沼气、可再生气体测量和氢气应用的气相色谱仪

Rosemount 470XA 提供了紧凑且经济高效的解决方案,适用于贸易交接、碳捕获以及其他传统和非传统气体应用
请启用 JavaScript 以使用此网站。