无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-8532

Fisher™ 8532 高性能蝶阀

产品描述

Fisher 8532 高性能蝶阀在极端压力和温度条件下仍具有出色性能。 The 8532 阀能保持严密切断,可用于经防火测试的建筑,同时也可以专门用于低温应用。 该阀采用无法兰式(对夹式)设计、单法兰式(支耳式)设计或双法兰式设计。

认证
符合 SIL、PED、CRN、逸散性排放、NACE、ATEX、CUTR、消防安全
关键工况
一般工况
流量特性
线性
材质
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度、高温、低温
电源
电动、液压、气动、电动液压
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式、单法兰式、双法兰式、支耳式、对夹式
底座/密封类型
金属、软
关断等级
MSS SP-61、IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)、耐磨环
标准
B16.34
阀杆
动态加载、可调节填料
阀门尺寸
NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 24
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 这种压力辅助密封设计可以为特定阀门提供全额压力等级的严密关断。
  • 防吹出压盖牢牢地安装在阀轴上,阀轴向下转,形成一个接触防吹出压盖的环形轴肩。
  • 驱动轴端的花键连接可与大部分Fisher 旋转式执行机构配合使用。
  • 可选的带键槽驱动轴适用于开关应用,可灵活选择执行机构。
  • 可选的 ENVIRO-SEAL™ 填料系统采用十分光滑的阀杆表面设计,动态加载可以改进密封、导向和载荷分布能力。
  • 阀体可在管道法兰的螺栓上自动对中,从而快速准确地实现阀门与管道的对中安装。
  • 密封固定环螺钉的安装不会干扰管道法兰的平垫片或缠绕垫片的密封功能。