无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-A31A

Fisher™ A31A 低温高性能蝶阀

产品描述

Fisher A31A 低温高性能蝶阀被设计用于极端温度、低温应用,具有可使封装系统和执行机构远离极端温度的延伸阀体。 该阀门还具有金属 NOVEX eal密封,可提供严密关闭、低运行扭矩和低温应用所需的稳定持久性。

特点

  • 被开发为具有双 D 驱动轴的阀门/执行机构封装,可轻松直接安装至齿轮和齿条执行机构,无需外部耦合系统。
  • 同心旋转特点让蝶板在压力忽然增大或者执行机构失效的情况下依然能够保持在闭合位置。
  • 无论压力是从哪个方向施加,打开和关闭阀所需的扭矩相同。
  • 所有部件均可互换,包括轴和蝶板,简化了维修,降低了维护成本。
  • 密封固定环螺钉的安装不会干扰管道法兰的平垫片或缠绕垫片的密封功能。
  • 阀体可在管道法兰的螺栓上自动对中,从而快速准确地实现阀门与管道的对中安装。
认证
PED、CRN、逸散性排放
关键工况
一般工况
流量特性
线性
材质
碳钢、不锈钢、合金
操作温度
低温、标准温度、高温
电源
电动、液压、气动、杠杆、齿轮、电动液压
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式、单法兰式、双法兰式、支耳式、对夹式
底座/密封类型
金属、软
切断等级
VI 级 (FCI 70-2)
标准
B16.34
阀杆
动态加载、可调节填料
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 24
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸