无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-8590

Fisher™ 8590 高性能蝶阀

产品描述

Fisher 8590 高性能蝶阀能够保持严密关断,可指定用于广泛的压力和温度条件。 8590 阀门可使用凸耳式阀身设计。 花键轴可连接多种弹簧和阀膜或气动指挥器执行机构,方轴或键槽轴可连接手杆、手轮或启动指挥器阀膜执行机构。

认证
符合 SIL、PED、CRN、逸散性排放、NACE、ATEX、CUTR、消防安全
关键工况
一般工况
流量特性
线性
材质
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度、高温
电源
电动、液压、气动、杠杆、齿轮、电动液压
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式、单法兰式、双法兰式、支耳式
底座/密封类型
金属、软
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)、VI 级 (FCI 70-2)
标准
B16.34
阀杆
动态加载、可调节填料
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 24
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 这款阀有花键轴、方头轴或平键轴等多种连接,可满足各种执行机构的需求。
  • 压力辅助密封设计可以实现严密关断,在关断能力完全符合 ASME B16.34 标准的应用中,可以使用更小、更经济的执行机构。
  • 可选 ENVIRO-SEAL™ 填料系统采用非常光滑的轴表面和动载荷设计以提供经过改良的密封、导向和负载力分布功能。
  • 阀内件和螺栓材料可用于酸性液体和气体应用。
  • 阀体可在管道法兰的螺栓上自动对中,从而快速准确地实现阀门与管道的对中安装。
  • 密封固定环螺钉的安装不会干扰密封功能。
  • 无论压力是从哪个方向施加,打开和关闭阀所需的扭矩相同。