您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过提高实时产品品质、可靠性和运行成本提高效率并优化生产。
随着运营范围的扩大,您必须在整个制药过程中确保过程一致性、产品质量以及高产能。我们为生命科学行业提供的无菌测量技术组合易于使用、性能可靠,还能与行业控制系统集成。艾默生在过程测量技术方面拥有自动化专业知识,可帮助您解决棘手的制造难题。
生命科学领域值得您信赖的成熟技术及性能。
用于生命科学制造的艾默生解决方案
卫生和卫生压力测量
利用压力测量技术优化生命科学运营。
卫生和卫生液体分析
利用液体分析技术优化生命科学运营。
卫生和卫生流量测量
利用流量测量技术优化生命科学运营。
卫生和卫生温度测量
利用卫生温度测量技术优化生命科学运营。
卫生和卫生液位测量
利用液位测量技术优化生命科学运营。
适用于食品和饮料以及生命科学行业的创新性解决方案。
提高食品和饮料的生产能力、确保品质并提高可靠性。
依靠艾默生服务技术人员,提升装置从启动到关停的运行性能。
与我们的项目管理专家沟通产品细节,降低项目复杂性。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
文章
案例研究
了解自动化蒸汽疏水阀监测为生命科学行业带来的好处。
制药公司在混合罐中实现准确的液位测量
生物技术公司将 SIP 周期时间缩短了 20%,显著减少了产品污染
生物技术工厂利用电子远程传感器技术提高发酵容器的产量
智能仪表符合卫生要求,功能更强。
WirelessHART 设备和网络可提供重要数据,以便经济高效地改善运营。
现场仪表标定正在从模拟数据收集向自动化电子系统转变,从而实现批量记录。