无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Steam Trap Application

Plantweb Insight™ 疏水阀应用程序

产品描述

Plantweb Insight 疏水阀应用程序是一项工业分析解决方案,用于分析通过无线仪表和现有基础设施获取的数据。该应用程序运用基于机器学习的资产模型和分析,可与现有基础设施轻松集成。该应用程序提供连续疏水阀状态监测,包括故障模式和经济与环境影响分析,帮助您的设施改善维护优先级和能源效率。

操作系统
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 易于使用的可视化仪表板显示能够提供深入、连续的疏水阀监测,提高洞察力
  • 疏水阀状态算法,利用数十年的经验和分析方法开发得到
  • 可即刻显示“未激活”、“穿透”、“堵塞”和“溢出”等故障模式,进而提高效率
  • 包括故障模式在内等计算出的疏水阀状态信息,有助于优化维护工作
  • 现有系统和无线基础设施易于集成,以连接到工业物联网
  • 通过桌面或移动设备,实现远程连接
  • 软件安装灵活,可通过多种网络浏览器访问
  • 自动设备数据分析可提供有价值的信息,优化决策
  • 持续监测关键资产可提升可靠性和安全性,改善环境,提高能源利用率

文档与图纸