您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
了解流量计的不同类型及其应用。
从质量流量到体积流量,对流量计的要求各不不同,甚至更高。因此我们对不同的流量计进行分类,以便您确定合适的流量计类型。
从科里奥利流量计到电磁流量计,我们提供全面且先进的流量计量产品组合。
科里奥利仪表是目前可重复精度较高的流量计。科里奥利仪表适用于精确性对一致产品品质、安全性和收益具有关键作用的应用。在广泛工况中拥有出众的准确性,维护要求低,因此一般用于贸易交接。
差压是现今仍在使用的最传统的工业计量技术,其性能已得到充分证明。我们目前的研究确保 100 年不过时的设计,能针对现在的流量计进行微调。差压流量计是工业过程测量和控制、天然气贸易交接及其它应用工况中广泛使用的流量技术。
电磁流量计是精密流量计市场中的第二大市场,很可能超过传统差压流量技术成为最大市场。 电磁流量计在各种过程工况下具备出色的计量性能,是计量导电流体体积流量的首选。
Roxar 多相流量计将电阻抗测量和单个高能伽马射线结合,确定相含率,并结合文丘里管和交互相关进行速度测量。应用包括:直接井口监测、多井测试、分配和贸易计量以及页岩井回流监测。
Flexim 非侵入式超声波流量计无需直接接触管道即可实现高精度测量。此创新的外夹式技术应用广泛,可精确测量液体、气体、蒸汽或热能,从而优化效率并减少停车时间。
超声波测量仪通常用于贸易交接和油气结算测量。超声波流量计使用超声脉冲在密封管道中测量流体速度。但成分、压力和温度等过程工况将决定合适的超声波测量仪类型。
涡街流量计可在各种工况条件下测量气体和低粘度流体,而且随着多变量流量计量功能的发展,涡街流量计可直接输出涉及的单位,例如气体标准体积、流体标准体积、质量流量以及包括英国热量单位 (BTU) 在内的能源/热量指数值。 近年来,涡街流量计稳定增长,主要归功于在饱和蒸汽和油气应用中的广泛使用。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。