用于油田行业的科里奥利流量计

用于质量、体积和密度测量的科里奥利流量计

科里奥利流量计为您提供出色的可靠性,满足您的质量流量、体积流量和密度测量需求。

出众的质量流量和密度测量

艾默生可通过高准科里奥利仪表,提供多种符合您应用需求的产品。科里奥利流量计由一个传感器(包含测量管)和变送器(可显示输出并能根据您的过程进行组态流量计)组成。请阅读以下内容,了解科里奥利系列 — 即传感器、变送器和软件选项,为您提供满足关键流量测量需求的最终解决方案。

读取更多...
单击以继续读取 出众的质量流量和密度测量

传感器

ELITE 卓越性能的科里奥利流量和密度计

ELITE 系列科里奥利流量计具有卓越的功能、管道尺寸范围、精度和量程比范围。ELITE 科里奥利仪表专为抗外部影响而设计,即使在极具挑战性的流体工况或环境中也能提供精确测量。

F 系列紧凑自排空型科里奥利流量和密度计

F 系列科里奥利仪表提供高精度的质量流量、体积流量以及密度测量,适用于关键过程控制应用和需要紧凑及自排空设计的应用。

Micro Motion™ G 系列超小型易用流量和密度计

Micro Motion G 系列科里奥利流量和密度计适用于过程监控和优化应用,通过预选型号实现轻松选择,安装简单,在紧凑性方面属市场佼佼者,可与最新高准变送器快速连接,并通过智能仪表自校验简化维护。

R 系列通用型科里奥利流量和密度计

R 系列科里奥利流量计外形小巧、可自排空,可提供准确的流量和密度测量,适用于通用应用。

T 系列直管科里奥利流量和密度计

T 系列仪表采用钛材接液部件,防腐蚀能力极强,采用未缩径的直管仪表设计,可精确测量流量。

单直管设计可自排空并 允许对仪表进行清洁或消毒 (CIP/SIP)。直流通道还可以防止堵塞并可以清管。

TA 系列流量和密度计

TA 系列科里奥利流量和密度计采用纯钽接液材料,适合处理酸性和碱性等腐蚀性流体。多种口径可选,适合批量控制、配送、分配和工厂内部测量应用。

高准科里奥利流量计

一些应用有特定需求,如温度、压力或表面处理等。  高准拥有各式各样的应用专用流量计,可处理极难测量的流程。

  • 高温

变送器

5700 变送器

这款坚固耐用的现场或车载变送器可提供全面的数据历史记录,具备智能仪表自校验和零点校验等先进诊断功能,确保测量可信度。该产品提供各种输出,包括组态输出、以太网输出和 FOUNDATION 现场总线。

高准 4700 科里奥利可组态输入输出变送器

高准 4700 变送器采用紧凑型 C1D1(1 区)外壳,可扩展 1-3 个输出通道(可组态并经许可的选项),向后兼容 4 线制/9 线制,且可使用本地操作界面进行全面组态。可选的数据 historian 允许访问带时间戳的过程和仪表诊断数据。可选 Bluetooth® 显示允许无线组态,无需高温作业证即可连接设备,大幅减少在潜在危险场所的时间,提高生产力和安全性。标配机载智能仪表自校验™ 基础版,确保仪表正常工作。

高准 4200 两线制变送器

4200 两线制科里奥利仪表可降低支出并加快调试速度,能通过同组电线来共享电源和信号,从而降低安装、工程和计划成本。无需任何直流或整流调节,两线制科里奥利仪表可在不移动部件的情况下提供稳定、可重复且可靠的解决方案和宽量程比,从而提高产品质量,减少返工和浪费。

Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器

1600 变送器设计紧凑轻巧,可轻松集成本地以太网连接和以太网供电。强大的软件解决方案,即便在更具挑战性的应用中也能安心测量,掌握宝贵的过程信息。数据历史库功能可在长期和短期内捕捉过程事件、流体质量和测量稳定性等丰富信息。

1700/2700 变送器

这些多功能现场安装变送器可在现场一体式或分体式安装,提供各种输出选项,包括可组态的模拟输出、FOUNDATION 现场总线和 Profibus PA。

1500/2500 变送器

这些 DIN 轨道变送器可利用紧凑式控制室套件提供 MVD 技术的所有功能。只需四根电线即可简化线路,从而向传感器供电并发射信号。

更多高准变送器

某些应用具有特定需求,例如特殊输入/输出、改装情况或特定软件选项。高准拥有各种专用变送器来处理这些特殊情况。


变送器软件选项

智能仪表自校验

智能仪表自校验通过诊断工具提供完整的测量可信度,报告科里奥利仪表的总体运行状况,而无需中断流程。智能仪表自校验能为常见的过程仪表挑战提供切实可行的补救措施,从而减少停机时间、延长校验周期并提高运营确定性。

智能仪表自校验基本功能可在 Direct Connect、1500、1700、2400、2500、2700 和 5700 变送器上启用。

先进的相位测量

高准高级相位测量可为复杂的过程和颇具挑战性的多相流环境提供准确的测量和过程诊断。先进的软件可提升直接井口和浆糊浓度应用等诸多多相应用的测量精度。


高级相位测量是高准 5700 和 1600 变送器的附加选项。

ProLink

ProLink III 软件应用程序基于 Microsoft Windows,具有直观界面,使您能轻松访问组态、评估及管理高准和罗斯蒙特流量计所需的所有信息。

更多高准软件

高准提供适合您应用需求的各种软件选项。

  • 石油测量提供节省时间的计算,包括 API 重力、总体积和流量加权平均观测重力

  • 批次控制提供基于累加器值的集成单级和双级批量控制

  • 浓度根据具体行业单位或液体单位提供浓度测量

软件选项在选定的高准变送器上以“附加选项”的形式提供。

请启用 JavaScript 以使用此网站。