无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-EtherNet-Coriolis

适用于科里奥利流量计的高准以太网/IP 模块

产品描述

该套件使用方便、易于安装,提供了丰富的多变量输出并具有强大的配置和维护界面。此智能模块可快速获取流量、密度、温度和许多其他的参数。

外壳
可直接安装到 DIN 导轨的塑料外壳
防护等级
IP20
尺寸
4.72” x 2.95” x 1.06” 长x宽x高 (120mm x 75mm x 27mm)
电源
功耗
24V ±10%
24V 下最大 280mA
标准
100mA
连接和协议
以太网/IP 模块以太网/IP 的 PLC
警报通知:通过 RS-485 的 Modus RTU (8-bit)
以太网/IP 的以太网配置工具 (PC)
以太网/IP
标准电缆(不包括)标准连接器(不包括)
标准电缆(不包括)标准连接器(不包括)
模块串行定制电缆(包括)
环境
运行温度 0°C 至 55°C(32°F 至 131°F)
环境温度 –25°C 至 +85°C(–13°F 至 +185°F)
法规符合性
89/336/EEC,修正案 92/31/EEC 和 93/68/EEC
EN 50082-2 (1993)
EN 55011 (1990) A 类
EN 61000
Modbus 串行接口的电气隔离
EN 60950-1 (2001) 污染等级 2
材料组 IIIb 0°C 至 55°C(32°F 至 131°F)
250VRMS 或 250VDC 工作电压
500V 二级电路额定瞬态电压

文档与图纸

特点

  • 可轻松、快速集成这一预装系统,安装时间通常不到 30 分钟
  • 直观的 Web 界面简化了流量计的配置、管理和维护
  • 可获得多变量数据以及对于流量、密度和温度参数的系统控制,这样可加快对过程分析
  • 利用过程监视、控制以及基于浏览器的配置和管理功能,可轻松对系统进行维护
  • 可与所有高准科里奥利流量计配合使用,并提供了高准智能仪表自校验支持