无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-T-Series Coriolis Meter

高准 T 系列直管科里奥利流量计和密度计

产品描述

拥有出色流量测量的单直管设计,T 系列科里奥利流量和密度计接液部件完全由钛金制成,具有优异的耐腐蚀性,且兼有抗堵塞流径,实现自疏水功能。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共10条)
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
液体精度/可重复性
高达流量的 ±0.15±(高达流量的 ±0.05±)
气体精度/可重复性
流量的 ±0.50±
密度精度/可重复性
±0.002g/cm3 (±0.0005g/cm3)
管线尺寸
1/4" (DN8) - 2" (DN50)
压力范围
高达 100barg (1450psig)
温度范围
-51 至 149°C(-60 至 300°F)
电子部件(软件)
多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线
量程比
0.417361111

特点

  • 使用单台仪表便能直接在线测量质量流量、浓度和体积流量以及温度
  • 选择可用的钛结构以兼容大多数流体
  • 提供了多种变送器产品,几乎能够满足所有的连接需求
  • 改进了 15 和 32 rA 表面,经过 EHEDG 认证,获得了 3-A 授权,符合 ASME BPE 标准,适用于卫生应用场合
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 采用了易于就地清洁 (CIP) 和就地蒸汽灭菌 (SIP) 的设计,可节省时间
  • 采用了高度可靠的设计,简化了安装,而且无需使用直管段或进行流量调节

文档与图纸