非侵入式超声波流量计
树立非侵入式流量测量的标杆
艾默生 Flexim 非侵入式超声波流量测量技术几乎可测量液体、气体和蒸汽在内的所有流体。我们的外夹式超声波流量计使操作员能够将超声波传感器安装在管壁外侧——不会导致操作中断或泄漏风险。我们的产品满足工业生产和安全的最高要求,并提供高水平的设备可用性。
我们经验丰富的服务技术人员可帮您在现场执行流量测量任务,节省大量资源,使您更高效地完成其他任务。
我们的流量计服务可根据您的个性化需求定制:
可在广泛的介质、温度和压力范围内测量液体和气体的体积流量和质量流量;
探测热量和冷量能量,或探测场地内的压缩空气消耗量;
在最高 630 °C(1166 °F)的管道上进行流量测量。
服务包括现场测量、实验室分析、项目处理、培训、调试、仪器租赁和咨询,具体因区域而异。
石油和天然气的生产、运输和储存作业均受制于极端复杂工况以及性能、可用性和效率的严格标准。精确、可靠、经济高效的外夹式石油和天然气流量计专为承受此行业的极端过程和多变工况而设计。我们的非侵入外夹式超声波流量计是应对行业内高压、高温、磨蚀性流体和安全高要求的理想解决方案。
化工厂的运行条件非常严苛。需要处理的有机和无机流体种类繁多,其中一些具有易燃性、毒性或强腐蚀性。此外,还可能遇到极端温度情况。正是在这些具有挑战性的条件下才能看出非侵入外夹式化学流量计和浓度计的优势。它们无需维护,并具有出色的精度和可重复性。
艾默生 Flexim 流量计可轻松满足食品饮料行业在卫生型设计、测量性能和精度方面的严格要求。使用卫生型 FLUXUS® 流量测量系统,可避免污染纯净流体或在生产线中产生卫生“死角”风险。 100% 卫生,100% 无污染。
我们的水流量计适用于多个行业的多种应用,包括饮用水处理、污水处理和供水计量。们的外夹式超声波水流量计可在不中断服务或不改动管道的情况下安装。这些超声波水流量计本身不与水接触,是一种卫生型解决方案,也不会磨损管道和其他组件。
现代化改造对于推进高效发电至关重要。电厂等应用的蒸汽流量测量采用非侵入式仪表时可避免供电中断,也无需直接接触过程流体。因此,我们的能耗测量解决方案也无需维护,有助于发电厂运营商以高效、灵活监测和控制其过程。
采矿业存在一些非常恶劣的工业环境。准确、可靠和持久的流量监测对于矿物加工的平衡和优化至关重要。非侵入式 Flexim 传感器不会被磨蚀性矿浆、腐蚀性浸出液或有毒化学品等流体损坏或磨损。
木材是工业造纸中最重要的原材料。其主要工艺包括木屑加工和后续纸浆生产。要保证纸张质量的一致性,正确混合是关键。这正是 Flexim 流量和浓度测量技术发挥作用之处,这项技术在测量高腐蚀性液体、胶水/浆糊等轻微粘性物质或高磨损性纸浆的流量等严苛应用中优势明显。
Flexim 冷热水流量计是一种易于改装且可靠的热能流量测量设备,是当今能源管理、分项计量和监测测量任务的理想技术。冷热水流量计在维护高效系统方面发挥着重要作用。
无需对液压管路进行直接操作,即可检查和监测整个飞机左侧机翼、右侧机翼和尾部的绿色、黄色和蓝色液压系统的功能和内部泄漏率。液压油流量计可直接夹持在液压管路上。利用超声波技术,无需漫长的安装时间,也不会造成管路障碍,液压流量计即可完成工作。非侵入性特性和高精度使之成为市面上备受青睐的液压测量仪表之一。