医疗测试实验室

微流控阀的精确控制和可靠性

微流控阀有助于控制少量流体的流量。此控制使微流设备更为复杂和自动化(取决于应用需求)。例如,在医疗和诊断设置下,这些阀门将控制血液或化学药品等中性和腐蚀性流体的流量。艾默生的 ASCO 微流控阀系列对单独应用有很高针对性,它们制造于先进的洁净车间内。ASCO 阀门因精确性和可靠性受医疗设备 OEMs 重视。

读取更多...
单击以继续读取 微流控阀的精确控制和可靠性

微流控阀技术

夹管阀

夹管阀设计用于强腐蚀性或高纯度的液体,其中受控介质和阀门机构间必须进行气密分离。 阀门通过压缩容纳介质的管道来允许或阻止流动。  意味着不会出现因移动部件摩擦产生的微粒污染。ASCO 夹阀提供多种主体尺寸,常见于血液透析、生物仪表和外科流体管理等应用。

流体隔离阀

隔离阀设计用于腐蚀性或刺激性流体。内部电磁组件与介质隔离,阀门基本免受该介质可能存在的负面影响。此阀门拥有自排功能,内部腔体易于冲洗、结构紧凑,非常适用于台式分析仪表。应用包括溶剂选择/转移、样品制备和 DNA 测序。

一般工况

一般工况非隔离阀用于惰性或非腐蚀性流体。  它们提供多种安装组态和尺寸,以控制无创血液监测、制氧机、牙科设备和空气监测仪器中的流体。

比例阀

比例阀根据线圈的电输入信号控制变量流体。它们可用于气相色谱、质量流量控制器和血压监测等应用。这些阀门适用于需要不同压力或流量量程的传感器(取决于所需的控制量程)的应用。 有些比例阀专为要求便携性和功耗低的医疗设备而定制。

请启用 JavaScript 以使用此网站。