无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-055

ASCO™ 055 系列隔离阀

产品描述

ASCO 055 系列是用于强腐蚀流体的流体PTFE隔离阀。其 PTFE 阀体和膜片将内部电磁组件与介质隔离,形成近乎不渗漏的阀门。常见应用包括色谱分析、溶剂选择/转移、样品制备和 DNA 测序。

阀门控制
线圈 - 直接作用
介质
腐蚀性液体/气体
管道/端口尺寸
10-32 "; 1/4-28 "
功能
两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开;3 通 - 3/2 通用
流量
低于 .05 Cv;.05 至.1 Cv;0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压
12 DC;24 DC
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG

特点

  • 出色的自排放功能
  • 清洗简便,低真空内腔
  • 紧凑构造,非常适合分析台面仪表
  • 提供两通常闭、两通常开和三通通用型号
  • 提供 #10-32、1/4-28 或 1/8 NPSC 直接连接端孔,实现出色的多样性功能
  • 符合所有相关的 CE 指令
  • 常见应用包括:色谱分析、溶剂选择/转移、样品制备和 DNA 测序

文档与图纸