无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-390

ASCO™390 系列压力气控阀

产品描述

ASCO 390 系列是压力操控、远程控制阀门,配有适合工业流体介质的阀盘。阀盘底部为流体入口的水锤防护设计,实现静音操作。该阀门的特点是在高负荷应用中使用寿命长。多种活塞式操作器(63 - 90 -125 mm 直径),可 360°;旋转,在各种较低先导压力下性能很高。390 系列适合汽车、灌装、商用洗衣设备以及加热和冷却回路应用。

阀门致动
压力操控、气动 - 空气先导
阀体材质
青铜
介质
空气、惰性气体、热水、轻质油、水、蒸汽
管道/端口尺寸
1/2 ";3/4 ";1 ";1 1/4 ";1 1/2 ";2 ";DN25;DN32;DN40;DN50;DN65;12 mm;10 mm
端口类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能
3/2 常闭、3/2 常开
流量系数
5.19 至 12 Kv、超过 12 kv
最大差压/最大工作压力
10.3-34.5 Bar、真空至 10.3 Bar
标准/法规
IEC 61508、SIL、ATEX、ISO、IEC 60529(入口防护等级)、IP66

特点

  • 高流通能力
  • 耐背压
  • 免维护的执行机构
  • 满足压力设备指令(2014/68/EU )1 类(DN >;25)或 4.3 条(DN ≤25)

文档与图纸