无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-068

ASCO™ 068 系列片状隔离阀(16mm 与 22mm)

产品描述

ASCO 068 系列片状隔离阀设计用于分析和医疗系统中中性或腐蚀性流体和气体。出色的自排放能力和易于清洗、低容积内腔使阀门非常适合需要降低交叉污染的应用。阀门特殊的片状机制使阀座避免涌出或黏连。常见应用包括血液分析、色谱分析、流体样本制备、试管内诊断、DNA 测序和外科流体管理。

阀门控制
比例;线圈
阀体材质
工程塑料
介质
腐蚀性液体/气体
管道/端口尺寸
1/8 "; M5
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
0.5 Cv 至 1.0 Cv;0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压
12 DC;24 DC;12 至 24 DC 电压范围 | 60
工作环境
腐蚀性;室内
标准/法规
IP65

特点

  • 响应时间短、体积控制出色,使产能更高,计量更准确
  • 降低控制机制和流体间的热量传导,因此非常适合用于对热量灵敏的试剂生物样本
  • 控制机制的气密隔离可防止移动部件摩擦产生的微粒污染,保证流体样品的高纯度
  • 高品质材料经测试可完成千万次循环
  • 大孔径以及特殊片状机制允许高压操作(最高 116 psi)
  • 提供三种安装选项和两种电气配置,保证系统兼容性

文档与图纸