无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-283

ASCO™ 283 系列流体隔离电磁阀

产品描述

ASCO 283 系列杠杆机构隔离阀非常适合快速冲洗腐蚀性介质系统以及将腐蚀性试剂输送至化学反应容器和废物容器。这些阀门能够通过多个阀体选型和隔膜材料选型来处理各种介质。典型应用包括原材料化学制造、生物制药生产、芯片/晶片加工、废水处理和医疗分析仪。

阀门驱动方式
电磁
阀体材质
工程塑料
介质
腐蚀性液体/气体
管道/端孔大小
1/4";1/8";8mm
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
两通 — 2/2 常闭;两通 — 2/2 常开
流量
0.1Cv 至 0.5Cv;0.5Cv 至 1.0Cv;2.0Cv 至 6.0Cv;6.0Cv 至 14.0Cv
电压
12DC;24DC;24 至 120AC/DC 电压范围 | 50;60
最大差压/最大工作压力
真空至 150PSIG
工作环境
室内
标准/法规
IP65

特点

  • 高流量,适用于腐蚀性介质服务
  • 大孔径是高流量和高压应用的理想选择
  • 符合所有相关的 CE 指令和 RoHS 标准
  • 提供具有螺纹连接或插口的型号

文档与图纸