无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-284

ASCO™ 284 系列夹管阀

产品描述

ASCO 284 系列夹管电磁阀,旨在用于分析和医疗仪器、无菌系统以及食品应用中的高腐蚀性或高纯度液体。铝制阀体、两通阀门、控制机构和管内流体的气密性分离,可防止运动部件摩擦引起的微粒污染并保证流体的最大纯度。典型应用包括血液透析设备、尿液采集和静脉注射 (IV) 系统以及药物分配。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共17条)
:
阀门致动
电磁
阀体材质
介质
腐蚀性液体/气体
功能
两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
电压
12 DC;24 DC - 50/60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
IP65;IP40

特点

  • 夹管机制在切断流动时可消除湍流
  • 适合医院/临床环境的静音运行
  • 可拆卸和可旋转的电气线圈,便于进行安装和无忧维护
  • 安装软管的手动脉冲控制
  • 双向流动,实现卓越的多功能性
  • 提供多种阀体尺寸以适应不同管径

文档与图纸