无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-383

ASCO™ 383 系列电磁阀

产品描述

ASCO 383 系列电磁阀设计用于需要控制腐蚀性流体的医疗分析仪、诊断设备、生物技术和化学工业应用。阀门包含杠杆机制,可维持流体隔离,并且提供平直插管和螺纹接管。

阀门致动
电磁
阀体材质
工程塑料
介质
腐蚀性液体/气体
管道/端口尺寸
1/4 ";1/2 ";8 mm
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开、三通 - 3/2 通用
流量系数
2.0 Cv 至 6.0 Cv、超过 14.0 Cv
电压
12 DC、24 DC、24 至 120 AC/DC 电压范围
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
腐蚀性、室内
标准/法规
IP40、ISO

特点

  • PEI(聚醚酰亚胺)阀体和 VMQ、FPM 或 EPDM 密封,抗腐蚀性强
  • 可任意位置安装
  • 25 ms 响应时间
  • 符合所有相关的 EC 指令

文档与图纸