医疗诊断

临床实验室

艾默生提供流体控制解决方案,以满足在临床实验室中诊断仪器的需求

专为实验室应用设计的阀门

作为流体工程师,您知道在人体诊断实验室环境中不允许错误。 因此,艾默生的微型阀门专门设计为能更大限度地降低污染、减少产生的热量、缩小内部容积并精确控制诊断试剂的解决方案。

艾默生的本地工程设计、制造和技术支持确保您随时随地获得所需的准确解决方案。

读取更多...
单击以继续读取 专为实验室应用设计的阀门

临床实验室应用

配药/配量

临床实验室仪器中的配药配量应用对诊断测试结果的精确度和准确性至关重要。它们通过一些检测技术达到 μl 和 nl 低量范围。因此,必须使用正确的流体控制阀提供精确控制。

艾默生的微型隔离阀产品系列具备行业前沿技术,可对超低量液体进行准确、可重复的流量控制。

试剂控制

对于 IVD 工程师来说,设计一条试剂经过临床实验室仪表的流路,可能比较艰巨。设计时必须非常谨慎,一方面要降低系统复杂性、流体连接、发热和试剂浪费,另一方面要维持仪器的效率和功能。

艾默生的快速工程解决方案计划根据您的特殊要求提供完全工程化的即插即用解决方案,从而简化仪器流路设计。 

排污

临床诊断仪表形式多样,涵盖从床旁诊断到高度自动化集成系统。  仪表的不同工作量使之在安全地将消耗的试剂和反应混合物输送到适当废物容器是,需求不同。

艾默生提供专门的排污阀和量身定制的解决方案,满足各种仪器的尺寸要求。  高流量和惰性材料使之非常适合快速排出液体废料。

请启用 JavaScript 以使用此网站。