分离器解决方案

分离器解决方案

分离器技术解决方案可优化生产数据、降低运营成本,并降低从油藏至销售点的安全风险。

通过可靠的信息提高控制能力

身处这一行业,您必须做到事半功倍。油井生产动态在不断变化。实时生产数据丢失让您无法清楚了解油藏性能,也无法解决油井生产问题。派人员前往现场进一步加剧了安全风险。借助艾默生分离器解决方案,您将能够获得正确的测量结果和更好的控制能力,实现更有效的维护,清楚了解从油藏到销售点的整体形势。

读取更多...
单击以继续读取 通过可靠的信息提高控制能力

现行解决方案

流量计量

天然气、水和出油口处的流量计可测量净产量,同时帮助您描述油藏性能。在单个出口处,它们也可标记由低效分离导致的气体和液体污染。通过艾默生准确的多功能流量计量技术,您可在油藏生命周期内合理分配收入,减少重新加工工作,并优化采收率。

出气口

出气口位置的有效计量和压力控制对于改善生产管理至关重要。使用型号正确、大小合适的流量计,您将能够在准确测量气体生产的同时检测液体残留物,从而实现准确的分配核算。出气口位置可靠准确的背压控制装置可帮助您保持稳定的内部压力,减少分配测量问题并将液体残留量降至更低。

液位测量和控制

准确的液位测量可确保液体体积的准确调节,促进合适的相分离和流出量控制。通过正确选择艾默生液位控制器、液位变送器和泵阀,您可以降低加工成本,确保碳氢化合物质量并减少生产损失。

出油口

准确的采油量测量有助于客户深入了解油井性能,且通常可用于分配使用费。准确液位控制和流量计需要的维护极少,可以实现准确的测量。艾默生提供了广泛的液位技术,包括传统式浮筒以及不受产品密度变化影响的先进导波雷达技术。流量计诊断功能可用于检测夹气和油水污染,从而改善对分离器性能的控制和校验。

压力监测与控制

调压阀或背压阀可确保分离器压力处于合适范围内,以实现更优生产和分离效率。与此同时,安全阀通过释放多余压力来提供保护,从而消除危险情况。借助艾默生压力变送器、调压阀、控制阀和监控设备,您可以优化生产,提高安全性和环境合规性。

过程监测与数据管理

过程控制设备 — 一款连接至 SCADA 系统的远程操作控制器 — 让您的分离器保持高效运转,同时转送油藏和井动态的实时数据。适当调节设备和正确的控制逻辑有助于使分离器在线,在生产率变动时保持高效运行。同时,过程和生产数据在改善 HSE 监测和合规方面发挥了核心作用。 

出水口

通过准确的液位控制和流量计实现准确的水产率测量,显著减少了维护需求。艾默生提供了广泛的液位技术,包括传统式浮筒以及不受产品密度变化影响的先进导波雷达技术。流量计诊断功能可用于检测夹气和油水污染,从而改善对分离器性能的控制和校验。

请启用 JavaScript 以使用此网站。