无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-D3

Fisher™ D3 FloPro 控制阀

产品描述

Fisher D3 控制阀是一款结构紧凑、坚固耐用的阀门,适用于开关或节流控制, 其运用了 FloPro 技术,且可选择使用气动或电动方式进行控制。 此阀最适合用作气体分离器和洗涤器的倾卸阀。 同时也适用于天然气生产、压缩和加工领域的其他高压应用。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
严苛工况
一般工况
流量特性
等百分比
材料
碳钢
工作温度
标准温度
压力等级
ASME CL900(NPT),ASME CL600(RF)
工艺连接件类型
螺纹、法兰
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 2
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 可选气动或电动执行方式。
  • 拥有 ENVIRO-SEAL™ 填料技术,减少了填料维护需要,满足泄漏检测和维修(LDAR)计划的低 E 逸散性排放要求,且符合美国联邦法规(CFR)40,第 60 部分,OOOO 子部分要求。
  • D3 阀具有适用于磨损工况的碳化钨阀内件。 Fisher 碳化钨阀内件经过专门设计,可用于石油和天然气行业中条件恶劣的应用。
  • 多种端部连接可供选择、阀内件材料和流通能力,都使得 D3 应用广泛,包括在酸性工况下使用。
  • 标准 D3 FloPro 阀内件、阀体和阀盖符合 NACE MR0175/ISO 15156 的冶金要求。

文档与图纸