无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-627

Fisher™ 627 系列商业/工业调压器

产品描述

Fisher 627 系列直接作用式减压器适用于低压和高压系统。这些调压器可用于天然气、空气或各种其他气体。性能特征根据结构变化。

CAD 图纸与模型:单击此处

特点

  • 内部泄压阀
  • 627R 和 627MR 型行程限位器
  • 放散操作指示器
  • 易于维护
  • 安装灵活
  • 应用多样化
  • 抗干扰
  • 流量范围广泛
  • 平衡内件
阀体尺寸和端面连接方式
3/4、1 或 2:NPT 端部连接
NPS 1 或 2/DN 25 或 50:CL150 RF、CL300 RF、CL600 RF 法兰式端部连接
最大入口压力
NPT 钢:2000psig/138bar
法兰连接钢:1500psig/103bar
球墨铸铁:1000psig/69.0bar
出口压力范围
5 至 500psig/0.34 至 34.5bar 之间的 6 个范围
取压方式
627、627H 或 627R 型:内部
取压 627M、627HM、627BM、627BHM、627MR 或 627BMR 型:外部至阀膜箱体中的 1/4 NPT 内部控制管路连接
温度适用范围
-40° 至 180°F/-40° 至 82°C
大致重量
球墨铸铁或钢质外壳:10lb/5kg
铝质外壳:6.3lb/3kg
氢气组态
627 通过广泛的高压氢气测试分析密封性能和材料相容性,从而验证其适用于氢气服务。有关评估和测试的其他详细信息,请参阅“天然气掺氢:需要考虑的技术因素”。

文档与图纸