艾默生先进的测量、控制和 电气技术、全球应用专家网络 以及工程解决方案 服务使该公司成为这种 新兴技术领域的理想合作伙伴。
ASCO 290 角座阀
ASCO 290 系列(又称为 8290)是气压驱动的直动式角座阀,专门用于严苛的应用。
TESCOM 背压调压器
高精度、高流量、低压背压调压器,用于电解池的压力控制和泵排放压力控制。
罗斯蒙特 3051 系列压力变送器
压力测量产品种类丰富,可满足几乎所有的应用需求。
罗斯蒙特™ X-well™ 技术及罗斯蒙特 3144P 温度变送器
罗斯蒙特 X-well 技术可准确测量内部的过程温度,无需热套管或过程穿孔 。
边缘控制 RX3i
具有可扩展、开放且可互操作的高速确定性控件,适用于极其严苛的应用。
安沃驰阀岛
安沃驰系列同时为紧凑处理系统和复杂型自动化解决方案奠定了可靠基础。
Fisher GX、easy-e 和 HP 控制阀
Fisher 球形阀具有广泛的过程多样性,能满足您的各种应用需求:包括从大到小、从高温到低温、从通用到恶劣环境的应用。
Plantweb Optics 分析工具
利用实时数据和分析充分提高工厂性能和安全性。
开/关关断阀
艾默生拥有全面的关断阀产品组合,可帮助您安全、有效地控制多种不同类型的过程。
罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计
了解涡街流量计的工作原理,以及对流量测量和常见应用的重要价值。
罗斯蒙特 X-Stream 气体分析仪
在浓度处于超低 ppm 水平的过程应用中实现多组分精准分析。
气体泄漏检测
超声波气体检测器使用声波传感器“侦听”泄漏,从而及早触发报警系统。
创造性、战略性地利用解决方案和专业知识,整合更清洁的能源组合。
艾默生先进的测量、控制和 电气技术、全球应用专家网络 以及工程解决方案 服务使该公司成为这种 新兴技术领域的理想合作伙伴。
艾默生是一家专业的解决方案合作伙伴,能够 灵活地满足从电解槽、加氢 站到燃料电池的各种严苛应用 的需求。
艾默生技术,包括 数字双胞胎、 控制和监测系统以及 Plantweb Optics 平台,将艾默生定位为氢气类解决方案的出色 合作伙伴, 帮助企业大规模采用和实施氢气 解决方案。
艾默生能够为广泛的 氢价值供应链中提供技术 、工程和深厚的专业知识,加速氢作为 可行能源 的开发。
关于可再生氢的常见问题解答
简言之,绿氢就是可再生氢。这里的颜色指的是用于 生产氢气的不同原始能源,目前几乎全是煤炭和天然气,因为它们的储量丰富且成本 较低。即使在下游使用碳捕获技术 制造更清洁的“蓝”氢,通过 蒸汽甲烷重整 或气化生产这种化石燃料“灰”氢的方法也始终会产生净二氧化碳正排放。
顾名思义,可再生(绿色)氢使用完全不同的生产方法(电解),可通过 来自中性碳或可再生能源(如风能、太阳能和生物质)的电力供电, 而副产品只有氧气。随着电解和燃料 电池技术日益高效的发展,未来 20 年内绿氢将在全球经济中作为天然气、汽油、柴油和其他 化石燃料的补充并最终取代它们。
电解是一种电化学过程,具体是将让电流通过水,使水分子中的 氢原子和氧原子分离,并作为纯气体释放。收集并运输或 储存氢气,以供之后用作燃料或原料。所需电流可从 现有电网或可再生能源中获取,正如绿氢处理。
工程师目前面临两方面的问题:扩大电解技术的规模,使单位产能足以满足不断 增长的区域需求,并最终满足全球需求;提高效率 ,在消耗更少电力和运行资源的情况下,即可产生相同数量和所需 纯度的氢气。我们还需要进一步投入研发来解决这些问题,才能使 全球经济从绿氢作为燃料实现商业化中全面获益。
从处理波动的电力负载到 更精确地测量和控制水流,再到对能源管理 应用使用数字分析,自动化技术从多个方面提高了 电解槽 的容量、可靠性和效率,并由此发掘绿氢经济的 潜力。自动化还可提高安全性、设备使用寿命和法规合规性,同时 降低材料和劳动力成本。
从绿氢动力能源市场获利的另一个关键步骤是开发 燃料 电池,它们体积小、重量轻,同时耐用并且足够可靠,适合 需要高功率密度系统的运输应用。由于它们在极端温度和 高压下运行,因此先进的数字解决方案(例如,自动化调压器、流量传感器和 电磁阀)使得生产和使用这种经济高效的燃料电池成为可能,通过这种燃料电池实现行业发展所需的紧凑外形和可靠性 。
艾默生替代燃料和 燃烧业务开发经理 Nicolas Marti 解释了绿 氢行业的成功如何依赖整个供应链的可靠生产、储存、 运输和过程。