Ovation Green
Ovation™ Green 提供集成、可靠且稳健的创新专用软件和自动化解决方案产品组合,能够优化可再生能源资产的运营。
利用可扩展自动化软件和技术,提高风力发电机或风电场性能,从而克服地点或天气影响,提供可靠、低成本的风力发电能源。
艾默生提供的专用集成解决方案,可充分利用全球 60,000 多个已安装系统中汇聚的创新与经验。我们的高产量、成本优化产品组合涵盖发电机与变桨控制、风电场优化、SCADA、工况监测和改造解决方案。
艾默生对风力发电机进行整体改造,使风力发电机所有者和操作员能够充分了解运行数据,切实获悉风力发电机的运行情况。我们推出现场特定的创新型 Ovation Green 自动改造计划,为旧式风力发电机提供快速、安全且经济高效的方案,可延长其使用寿命。
采用面向现代风力发电机设计的自动化软件和技术,可以经济高效地提高产能、产量和收入。
如果自动化系统缺乏状态监测,或难以获取维护计划所需的详细数据,对旧式风力发电机的维护预测将面临挑战。
带振动分析功能的艾默生 Ovation Green 风力发电机工况监测解决方案涵盖风力发电机运行的各个方面,有助于在问题升级之前快速找出根本原因,从而提高可用性并减少停机时间和成本。
艾默生坚固耐用的 Ovation Green 电动变桨系统有助于安全减轻风力发电机叶片上的压力负载,从而降低成本,延长使用寿命并增大功率输出。
根据变化的风力条件自动准确调整发电机的叶片,防止发电机受到高风速的影响。
我们的解决方案为功率高达 10MW 的三叶片发电机提供标准的交钥匙系统,为功率高达 20MW 的双叶片发电机提供定制系统。
一套风力发电机控制软件和先进的应用程序,能够实现安全且经过优化的能源生产。
Ovation Green 解决方案由经验丰富的可再生团队开发,该团队在利用智能软件和强大的自动化平台方面拥有深厚的行业知识。凭借艾默生的风电服务辅助专家工作,其中包括负载计算和优化、控制设计、可行性和风力发电机概念研究以及能源成本分析和优化。