太阳能发电厂 SCADA 系统

太阳能 SCADA 系统

Ovation Green SCADA 系统支持各类太阳能发电厂的电网稳定性和运营灵活性。

可靠地操作、连接和调控太阳能发电场

光伏发电 (PV) 和光热发电 (CSP) 厂在运营和控制方面面临特有的挑战。太阳能发电厂商在不断寻求实施能够保证法规合规性同时减少成本、风险和人员影响的可再生资产。

艾默生的 Ovation™ Green SCADA 系统和自动化软件可以帮助控制关键的太阳能发电过程,提升操作效率和发电量,长期节省运营和维护成本。

读取更多...
单击以继续读取 可靠地操作、连接和调控太阳能发电场
太阳能热控制装置的特性
太阳能光伏发电厂的电网接口控制

太阳能光伏发电厂的电网接口控制

太阳能光伏 (PV) 发电厂运营商面临的压力与日俱增,不仅要遏制发电厂产能,还要提供控制措施来支持其所服务的电网的稳定性和安全性。

艾默生深知所面临的挑战,因此已优化其自动化技术,来满足太阳能光伏发电行业的特有需求。Ovation Green 具有全套电网接口控制功能,可在发电厂与电网的互连点 (POI) 实现稳定安全的输出控制。

读取更多...
单击以继续读取 太阳能光伏发电厂的电网接口控制

经过现场验证的控制器,专为太阳能发电场管理而设计

太阳能发电场运营商需要一个可靠、开放、可扩展的集成自动化平台,该平台需配有发电厂控制器(PPC),专门用于监测、运作和管理单个发电厂或多个发电厂的资产。Ovation 发电厂控制器是经过现场验证的平台,可满足太阳能光伏行业的独特需求。此外,艾默生控制器与 SCADA 系统的无缝集成提高了可靠性、互操作性和可扩展性。

读取更多...
单击以继续读取 经过现场验证的控制器,专为太阳能发电场管理而设计
Ovation 紧凑型控制器 PPC

适用于不同太阳能发电厂的 SCADA 系统

艾默生的 Ovation Green SCADA PV 软件提供集成、可扩展的控制解决方案,可尽可能提高发电量和盈利能力,同时帮助实现公用电网和/或微型电网的稳定性。通过该软件,还可从移动设备或中央控制室安全地远程监控光伏发电的运行状况。最后,系统经过优化,可从逆变器、太阳能电池阵追踪器、汇流箱、气象站、变压器、开关设备和电池管理系统/逆变器收集数据。

艾默生的 Ovation Green SCADA 系统是一种经过现场实践检验的自动化解决方案,适用光热发电厂 (CSP) 。该系统旨在涵盖整个发电厂,包括太阳能集光场、接收器塔以及与外部系统的接口。无论从技术角度还是商业角度来看,完全集成的系统都会将光热发电装置与电网进行连接。

艾默生拥有20多年的经验,为客户提供槽式光热发电(CSP)的自动化解决方案。Ovation Green SCADA 平台是完全集成的自动化解决方案,可以正确地操作、连接和调控发电厂。它还可使信息在整个企业范围内无缝传递,从而使利益相关者能够更快、更有效地做出运营决策。

最新动态

确保酿酒品质

艾默生帮助您应对品质和生产挑战
请启用 JavaScript 以使用此网站。