什么是发电厂控制器 (PPC)?
发电厂控制器(PPC)是一种管理和优化太阳能发电场运营的自动化平台。PPC 利用先进的控制软件,在遵守监管要求的基础上高效运行电厂并保持电网稳定。简而言之,PPC 汇集了太阳能发电场的所有组件、气象传感器、逆变器、跟踪器和变电站系统,从输电系统运营商的角度构建了一个“发电厂”。
发电厂控制器 (PPC)的主要功能有:实时数据采集、性能监测以及发电过程控制。它可从整个发电厂中的各种传感器和设备收集数据,以评估运行情况。利用这些数据,PCC 可以进行智能决策,优化电厂输出,比如调整太阳能电池板的角度或偏置逆变器以补偿低效区。
PPC 还负责电网集成和支持。它通过适当维持电压和频率的稳定性,使发电厂在电网要求的规格内运行。其中包括调节有功功率和无功功率输出、管理升降速率以及提供频率响应和电压控制等辅助服务。因此,PPC 有助于保持电网的整体可靠性和稳定性,而随着可再生能源的发展,这一点越来越重要。
发电厂控制器与 SCADA 系统有何不同?
发电厂控制器和 SCADA(监控及数据采集)系统在管理和优化太阳能发电场的运行上作用不同但相辅相成,主要区别在于特定功能、范围和复杂度。
PPC 用于实时控制和优化发电过程。它使太阳能发电厂在保证合规性的同时高效运行。PPC 的主要功能包括电网合规、能源管理和各工厂组件(如逆变器、储能系统)的协调。PPC 可根据当前条件和电网运营商的指示进行即时调整,以维持理想的输出水平、供电质量和整体稳定性。
SCADA 系统则是 PPC 的上层,重点在监测、数据采集和远程控制。它能提供太阳能发电场的运行全貌,便于操作员从一个集中的位置管理系统。SCADA 系统从传感器和设备持续收集实时和历史数据,监测性能,对异常情况报警,并为性能评估和维护规划生成详细报告。
PPC 和 SCADA 系统共同为太阳能发电场的管理创建了一个强大的框架。SCADA 系统收集并可视化数据,帮助做出有依据的决策,PPC 则利用这些数据优化发电和电网合规性。该集成式框架将有效满足实时控制需求和长期监测要求,实现太阳能发电的卓越运营。
选择合适的发电厂控制器和 SCADA 系统
选择合适的 PPC 和 SCADA 系统,需要综合评估技术、运营和财务因素。太阳能发电场运营商或业主可从兼容性、功能性、可扩展性、可靠性和支持性等方面选择最能满足其需求的系统,实现高效可靠的运营。
艾默生的 Ovation 自动化平台可为发电厂控制器(PPC)和太阳能 SCADA 系统提供经济高效、经现场验证的解决方案。这两种解决方案的紧密集成还有助于确保可靠性、互用性和可扩展性。