可再生能源资产管理
对您的可再生能源资产进行分析,预测性维护和预测工具,有效优化其性能。
艾默生的 Ovation™ Green 可再生资产管理和 SCADA 软件提供了运营信息的完整访问权,从而能够更深入地了解设备的工作情况和优化机会。
Ovation Green SCADA 软件经过精心设计,能够满足公用事业公司、服务提供商、OEM 和业主的独特需求与设置,有两个版本可供下载 — 云版和企业版。
Learn how Emerson's built-for-purpose Ovation Green asset management and SCADA software is out-of-the-box ready to provide a unified view of your renewable assets from a single pane of glass, helping to increase production and deliver low-cost clean energy.
风力发电机 SCADA 常见问题
SCADA 系统(监控控制和数据采集)是一种计算机系统,具有软件工具,用于从操作控制台或中心监测和控制风力发电机和/或风电场。
风力发电机 SCADA 系统通常会追踪风速、转子速度、风向、室外温度和功率等数据。SCADA 系统的数据收集器位于风电场(风电园区)内,从发电机请求此数据,并将其作为历史数据进行累积,以便与主服务器同步,或者通过标准协议提供给其他系统。
除了监测和控制风电场中的发电机外,SCADA 系统还可包含用于分析、预测维护和预测工具的资产性能功能,从而优化风电场的性能。此类功能可助力风电运营商进行实时调度、维护和其他运营决策。