风力发电机变桨控制

风力发电机变桨控制

准确、安全且可靠的变桨控制系统 ,推动风力发电机实现盈利运营。

变桨控制系统旨在充分提高可用性和性能

艾默生在全球运行着数千个变桨控制系统,因此打造了一套成熟的变桨控制系统,能够为风力发电机提供高度可用性和可靠性。

艾默生的变桨控制系统是标准交钥匙解决方案,适合功率高达 10MW 的任何三叶片风力发电机型号。我们的变桨控制系统针对功率高达 20MW 的发电机和双叶片发电机进行定制,在每个叶片的多种变桨伺服电机和叶片单元之间实现负载共享。

读取更多...
单击以继续读取 变桨控制系统旨在充分提高可用性和性能
风力发电机变桨系统
风力电动变桨系统

凭借具有成本竞争力、经实践证明和认证的系统实现高可靠性

  • 经实践证明的平台,运行 3,000 多个变桨系统
  • 系统坚固耐用,设计寿命为 30 年
  • 坚固耐用的设计适用于极端气候变化和高海拔地区;包括外壳耐海水腐蚀的 IP65 设备
  • 开放式系统,可在集线器控制器内开发和集成自己的软件
  • 开放式解决方案支持交钥匙或套件解决方案
  • 高可用性和可靠性、快速调试、动态自检以及简单的维护程序。
读取更多...
单击以继续读取 凭借具有成本竞争力、经实践证明和认证的系统实现高可靠性

提供专家支持服务的成熟合作伙伴

  • 全球有 60,000 多个风力发电机控制系统在运行
  • 包括变桨性能优化服务
  • 从调试之日起五年延长型质保
  • 全面的远程和现场支持服务
  • ISO 13849-1、IEC 61400-1、IEC 61400-3、IEC 61400-22、GL 2010、GL 2012 和 DNVGL-SE-0441 认证
  • 符合 GB/T 25386 和 NB/T 31018
读取更多...
单击以继续读取 提供专家支持服务的成熟合作伙伴
风力发电机变桨控制专家
请启用 JavaScript 以使用此网站。