风力发电机优化

风力发电机优化

风力发电机优化解决方案,可降低载荷、提高发电量并降低能源成本。

发电机优化,以降低能源成本

我们的风载荷与控制专家专门致力于风力发电机的优化,并提供多种先进的控制功能。通过应用先进的控制一体化专业知识与服务,我们能够降低载荷和/或提高发电量,从而降低能源成本。

这包括用于控制主发电机叶片间距、转子速度、发电机功率和偏角定位的算法和驱动器,以及冷却、润滑、电源等辅助功能。

读取更多...
单击以继续读取 发电机优化,以降低能源成本
风电场优化
风力发电机优化软件

艾默生解决方案通过以下方式降低能源成本:

  • 年发电量 (AEP)。

  • 独特的专有控制策略,可提高产量和性能(2PI 和扭矩)。

  • 稳健的变桨和功率控制,可提高发电量。

  • 单独的变桨控制,可减少发动机舱的倾斜角和偏角,降低叶片和塔架的极限载荷与疲劳载荷。

  • 动力传动系统阻尼,可降低动力传动系统和变速箱上的疲劳载荷。

  • 主动塔架阻尼,可降低塔架的疲劳载荷。

  • 载荷与控制软件工具箱 — 可优化各种尺寸风力发电机的设计和载荷计算。

读取更多...
单击以继续读取 艾默生解决方案通过以下方式降低能源成本:
请启用 JavaScript 以使用此网站。