Ovation 风力涡轮机控制器

风力涡轮机控制器

服务于公用事业的风力涡轮机控制器旨在优化性能、减少停机时间并确保顺利并网。

利用先进控制器提高风电场效率及可靠性

艾默生的 Ovation™ WP 系列风力涡轮机控制器专为灵活支持当今风电场中多种公用事业级风力涡轮机而设计。WP 系列采用单核或多核 CPU 架构,可根据您的定制化发电需求来组合、搭建和设计解决方案。

我们的 Ovation WP 系列控制器具有一系列智能功能,可优化风机性能,提高长期可靠性。

读取更多...
单击以继续读取 利用先进控制器提高风电场效率及可靠性
Ovation WP4200 风力涡轮机控制器
Ovation WP3500 MKII 风力涡轮机控制器

专为坚固耐用、维护需求低的运行而设计

  • 可在恶劣环境条件下安全运行
  • 免维护 — 无需更换风扇和电池
  • 基于事件的先进数据记录和存储
  • 可与安全系统直接集成
  • 集成式实时电网测量
读取更多...
单击以继续读取 专为坚固耐用、维护需求低的运行而设计
请启用 JavaScript 以使用此网站。