采出液管理

采出液管理

达成生产目标、降低 HSE 风险、提高运行效率

通过改善控制,提升安全性并改善现金流

作为储存和输送的运营商,您要竭力确保精确的生产核算,控制租赁经营成本。 在富有挑战性的环境中,依赖精确和可靠测量进行运行管理非常关键,能助您确保分配和结算的确定性,实现高效的蒸汽控制和回收率,降低排放,并有效管理财务风险。 

读取更多...
单击以继续读取 通过改善控制,提升安全性并改善现金流

媒体和实践案例

Improve Well Pad Tank Management with Emerson’s Produced Fluids Management Solutions

解决方案

井场存量、产能分配以及贸易交接的管理是降低生产管理不确定性和财务风险的关键。 储罐管理软件、自动化贸易交接系统以及远程运营控制装置为您提供了运营自动化的手段,可以大大减少不确定性导致的未计入总成本,并且减少运营成本。可靠的流量及液位测量可实现及时的支付/转运量检查验证。

对于产品储存运营的财务健全而言,可靠的测量及交接至关重要。 通过应用有线或无线液位监控,您可以持续获得对储罐液位的了解,减少高液位报警,验证交接及手动测量,并检测油水界面。 通过在 LACT 装置上实施准确的流量计量,消除测量不确定性和过高的财务风险。 

高效的储罐蒸气控制首先要确保严格控制气密气压及气体消耗。 这有助于减少烃类物料损失和封气污染以及氧气进入储罐,同时减轻对储罐的损坏。 紧急排空/真空泄压阀以及阻燃器可以防止异常状况以及压力波动导致的储罐损坏和火灾,而准确的燃烧监控可以确保满足环境法规的要求。

法规遵从以及收回生产损失的潜力使得蒸气回收装置的使用不断增加。 艾默生蒸气回收装置 (VRU) 可以实现较高 BTU 值蒸气和 NGL 的有效回收,降低生产损失、提供可靠的按需运行、降低维护成本。 回收的气体和 NGL 的增加量价值通常在不到一年的时间内就可以抵消蒸气回收装置的成本。 

减少排放,防止溢罐并改善储罐安全性至关重要,尤其在如今这个储罐排放法规不断收紧的环境中。 艾默生的紧急泄压阀监控功能可以确保对意外情况作出迅速响应,减少物料排放和环保罚款,阻燃器可以防止酿成灾难性的火灾。 可靠的高液位监控可以防止溢出,泄漏检测功能可以对泄漏作出快速响应。 这些早期提示可以确保您符合 HSE 法规。

相关文档

请启用 JavaScript 以使用此网站。