无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Series 8

Enardo™ 8 系列高压阻爆燃阻火器

产品描述

Enardo 8 系列高压阻爆燃阻火器设计用于保护应用固有的高速和高压火焰前锋(其超出了标准阻火器的性能范围,但尚未发展至火焰爆燃阶段)。 对于包括含有一个弯管、较高工作压力、以及要求火焰燃料电池元件上的延长稳定性的延长管道应用,8 系列优于标准阻火器。

特点

  • 设计用于高压爆燃
  • 最大流量
  • 低压降
  • 易清洁
  • 双向工作
  • 维护需求低
  • 方便拆卸的火焰燃料电池
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
尺寸
1" 至 36"
外壳材质
碳钢 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 哈氏合金
电池材质
304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 哈氏合金
气体组
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
选件
排水塞、温度探测孔、压力孔、其他配件、防护涂层、特殊功能

文档与图纸