无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-249 Caged

Fisher™ 249 系列外浮筒传感器

产品描述

对于内部有障碍物或内部湍流相当大的容器,Fisher 249 外浮筒液位传感器的运行要比内浮筒传感器更加稳定。 这些传感器设计利用阿基米德原理测量过程容器中液位、液体界面液位或密度/特定比重的变化。

认证
PED 仅限 249BF 型
诊断
安装类型
安装过程容器
工作温度
低温、标准温度、高温
位置控制
监测
过程控制
液位
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 在外浮筒 249 系列传感器标准配置中,下部平衡连接件有一个液体阻尼孔,有助于在容器容量较小的应用中提供稳定性,并缩小比例阀设置。
  • 浮子可对微小比重变化作出反应,因而这些仪表可用于密度应用以及其他需要响应低水平输入信号变化的应用。
  • 使用的活动部件很少。 浮筒传感器中的刀刃驱动轴承有助于提供低摩擦操作。 浮筒传感器等级高达 CL2500。
  • 外浮筒传感器提供了多种定位和连接形式,并且所有浮筒传感器都可采用左侧或右侧安装。
  • 无需卸下扭力管臂即可更换扭力管。

文档与图纸