无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Model 2500

Enardo™ 2500 型带真空释放的紧急泄压孔

产品描述

Enardo 2500 型带真空释放的紧急泄压孔,可在出现标准储罐通风孔无法处理的过压情况时,为储罐提供紧急压力释放出口。经适当选型,本泄压孔可满足 API 标准 2000 NFPA 30 以及 OSHA (29 CFR 1910.106) 标准下由于火焰暴露导致的紧急通风要求,为产品紧急泵出提供高容量的真空流。2500 型还为储罐检查和维护提供了快速、简便的通道。

尺寸
16 至 24
轴承座材料
碳钢 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢
泄漏率
超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | FEP PTFE | 氟橡胶
底座、臂和盘材料
碳钢(仅限于底座和臂)| 304 不锈钢(仅限于底座和臂)| 316 不锈钢 | 铝(仅限于盘)
压力设置
4.0 至 16.0 oz/sq in
真空设置
0.5、0.75、1.0、2.0 oz/sq in
选项
特殊涂层,可选硬件

文档与图纸

特点

  • 超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
  • 可现场更换部件
  • 耐腐蚀涂层
  • API 认证的流通能力
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
  • EN 13463-1、EN 13463-5 认证