FPSO
FPSO 定制海上解决方案,例如雷达货轮监控和阀门远程控制,可实现更好的船舶航行安全性。
生产控制、能源成本和维护是优化 FPSO(浮式生产储油轮)上的生产时必须考虑的日常挑战。 艾默生提供机载系统和设备帮助缓解过程,凭借我们数十年的船舶经验,我们可以从项目和建设阶段直到投产运行阶段帮助您。 自始至终,让艾默生成为您值得信赖的合作伙伴。
阀门远程控制系统配备不同尺寸和扭矩的各类执行机构,可根据您的 FPSO 规格进行定制。 配备可以轻松适用于现有船舶和系统重建和升级的解决方案,并提供高级安全功能,艾默生的 VRC 解决方案是您 FPSO 的绝佳选择。
成本效益高,维护时间少
轻松实现远程维护和故障排除
各类油罐液位测量技术具有出色的灵活性
测量压载舱和油罐辅助设备的液位时,可采用不同技术,如电气系统、油罐液位变送器。这些解决方案可提供灵活性和定制系统,满足不同防火区的冗余和分区要求。
油罐雷达液位计是任何 FPSO、货物监控系统在船舶上最重要的系统的必要组成部分。 艾默生提供丰富的解决方案选择,可在 FPSO 上进行最可靠、准确的测量,包括适用于安全应用的仪表。
在输送液化石油气和原油时,通过基于液位的计量系统进行交接,该系统采用已部署到位用于货物监控的同一雷达解决方案。 这是一种具有成本效益的方法,可消除标定停机时间,且无需使用计量撬,有效减少安装及每年的标定成本。