在线清洗/在线灭菌

在线清洗/在线灭菌

优化化学品的使用并缩短清洁时间以减少中断,可靠地清洁设备。

通过增强控制有效清洗过程设备

要想保证生物制造设施 CIP/SIP 过程的效果,需要精确的测量和控制。如果没有合适的系统,在管理清洗时管线和容器的顺序并同时优化生产的过程中,可能会面临调度问题。艾默生过程设备和控制系统提供一项低成本的合规解决方案,可以通过减少交叉污染提高效率、安全性,并更好地保障产品质量。

读取更多...
单击以继续读取 通过增强控制有效清洗过程设备

现行解决方案

温度

生产线和容器的有效灭菌主要依靠 CIP/SIP 过程达到并维持特定温度。故障设备造成的温度偏差或读数不准确可能会影响过程效果,导致污染,最终造成产品损耗。艾默生有一套完善的温度管理技术,利用能承受恶劣工况的坚固耐用设备进行准确、可重复的温度测量。

压力

在线灭菌过程中,精准的压力控制可确保达到饱和蒸汽供应并显著减小过滤器压差以维持过滤器的完整性,从而保证效果。艾默生丰富的创新性、坚固耐用型压力管理解决方案拥有更强的感应、测量和控制能力,同时满足严格的过程要求,从而能减少交叉污染、保证合规性并保障人员安全。

流量

通过过程设备和管道提供自动、重复和可靠的清洗溶液和冲洗水需要精准的流量控制。无法维持清洗所需的固定流量可能会导致细菌滋生和批次交叉污染。艾默生流量控制解决方案产品系列可以维持和验证在线清洗过程的流量,确保有效清洗过程设备并符合法规。

清洗/灭菌分段管理

确保清洁和灭菌过程精细高效。创建和分配所需的酸及苛性溶液、水和蒸汽并辅以适当的分段 CIP / SIP 循环,可能存在挑战性。艾默生分布式控制系统可以将 CIP/SIP 要求集成到工厂的控制系统策略,同时其制造执行系统能保存配置方法和标定事件等电子记录,以确保合规性。

请启用 JavaScript 以使用此网站。