无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Syncade-P-Equipment Management

Syncade 设备管理

产品描述

Syncade 设备管理使您能够将纸质的设备日志记录在网上。 可电子跟踪设备的活动,提供最新的设备状态视图。 可将设备状态绑定到电子批次记录中,在生产过程中,提供实时的校验。 System 检索功能可以轻松地读取设备数据,进行操作审查,了解是否符合要求。

支持的操作系统
Windows 7 或以上版本
处理器
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本或 Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本
硬盘驱动器
50 GB 可用硬盘空间
显示器
SVGA 或更高分辨率的视频(1024 x 768 或更高)
内存
最小 2 GB RAM ;建议 8 至 16 GB RAM

特点

  • 电子文档记录设备使用、状态和历史
  • 积极管理设备状态,避免偏差
  • 实时响应设备相关的生产事件
  • 确保设备使用和电子程序的一致性

文档与图纸