您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
电磁阀控制空气、燃气、水、石油和蒸汽流体,重要的工业应用更需要精密控制
提供全套的电磁阀产品,从两位开/关阀到流量控制系统应有尽有,使万千用户获益。源自艾默生的电能管理技术为产品的可靠性和功耗设立了新的行业标准,可以兼容交流电压和直流电压,同时优化了性能。这些两通、三通、四通电磁阀适用于大多数流体控制应用,并且获得了Class I, Division 2 认证。
ASCO 快递服务 - 数以千计的产品可以当日送达
产品亮点:ASCO 210 系列电磁阀
通用阀
用于控制中性气体,优点是使用寿命长,响应速度快。
电子增强
电子增强能源管理技术为可靠性和能耗设立了新的行业标准
除尘阀
通过工业除尘系统控制压缩空气
微型阀
包含一整套的通用阀、隔离阀、夹管阀、比例阀,以及各种阀组
阀门自动化
多种电磁阀设计,适用于不同的应用和解决方案
燃料、天然气及石油制品
电磁阀和电动切断阀的设计,适用于燃气、液体丙烷及各标号燃油的流体控制
比例阀
比例阀可在多种工业应用中提供针对压力和流量的快速响应和持续控制
海上/船舶
达到美国海军和海岸警卫队标准,并通过 Grade A, Type 1 Hi-Shock 认证
核应用阀
适用于核工业的完整电磁阀产品线,满足核工业的超高要求
气控阀
气控阀使用辅助压缩空气或水源替代电磁头组件来开关阀门
特殊用途阀
完整的电磁阀产品线,以行业高标准的品质,满足特殊应用和解决方案的需求
电磁阀中的能源管理优化
针对上游油气加热设备的突破性电磁阀技术
全新的低功耗电磁阀技术如何颠覆了市场规则
了解我们的低功耗能阀门如何将系统成本降低10%,并开辟新的商机