消除对附加解决方案的需求,将所有业务领域整合到统一的软件生态系统中,形成标准化的解决方案,打通数据孤岛壁垒。
Boundless Automation™(无界自动化)
艾默生的工业自动化架构愿景以一个连贯、聚合的软件生态系统为中心,通过智能现场设备、边,再到云集成,实现所有数据的即时访问、解析,并可用于分析、创新和性能改进。
艾默生用一个内聚的框架简化您的体验。直观使用、可扩展增长以及以下优势一一呈现:
消除对附加解决方案的需求,将所有业务领域整合到统一的软件生态系统中,形成标准化的解决方案,打通数据孤岛壁垒。
无界自动化架构具有内聚性,因此无需消耗大量资源集成新的运营技术。
在统一的生态系统上实行标准化,实行全方位运营,因为所有数据互联,可观全貌,便于决策。
Boundless Automation™ 以三重战略打开未来局面:智能现场、边缘计算、 Cloud,它们组合成一个安全、灵活的软件平台。这一无缝的高速数据通道令软件应用程序直接在智能现场设备、高级边缘计算和 Cloud 中运行。
高级副总裁兼首席技术官
“无界自动化是艾默生对新一代自动化架构的构想,它将使整个企业的数据自由流动和民主化。”Zornio 说,“利用无界自动化,企业客户能够优化多个领域的生产设施,并取得生产目标的可靠性与可持续性的平衡。”
以全新的自动化架构充分发挥数字化转型和新技术的潜力。这一软件定义、以数据为中心、支持应用程序的系统可无缝连接、管理和整合设施生成的数据。它安全地将数据从 IIoT 设备和边缘控件迁移至 Cloud 进行全面的趋势分析和预测。重要的是,它形成 IT 和 OT 的密切合作,促进效率和创新。
DeltaV IO.Connect
DeltaV™ IO.Connect 的开放架构路径通过简化工厂向优化控制的过渡,有助于加速工厂现代化。
AMS 智能设备管理系统数据服务器
AMS 智能设备管理系统数据服务器在您的其他系统中协同智能现场设备数据,改进维护和调度活动,降低复杂性并民主化数据。
光谱 PAT
引入实时多变量分析,开启全自动化制造,以加快产品上市速度。
AMS 无线振动监测器
将数据无线传输到边缘和 Cloud,不受地域限制。安装足够简便,可置于工厂任意位置,并且边缘系统数据的使用快速、简单。
数字阀门控制器
促进整个阀门组件智能化,满足过程可靠性和性能目标。
自主液位传感器
通过 5G 蜂窝通讯将数据直接发送到艾默生或客户 Cloud。
DeltaV Edge Environment
DeltaV Edge Environment 让 IT 团队安全地连接所有 DeltaV 数据,使之可直接用于整个企业。
DeltaV PK Flex 控制器
DeltaV™ PK Flex 原本就与系统中的其他 PK 控制器一样功能强大,但现在它通过基于订阅的许可证增加了灵活、可扩展的功能。用户可以仅订阅所需的服务,并随着时间推移而增加功能。
可持续电网解决方案
强大的软件和技术组合,打造更具弹性、更负责任和更智能的电网。
DeltaV HCI
在高度集成的单个软件系统中囊括计算、网络和存储,形成更为统一的虚拟化系统,减少运营费用并提高性能。
AMS 资产监测器
使用基于 CHARM 的技术,从 BOP 资产收集振动和过程数据。该解决方案采用嵌入式自动分析功能,提醒相关人员注意各种资产(例如风扇、电机、变速箱、泵和其他 旋转机械)的常见故障。
PACSystems 边缘设备
边缘计算利用来自任何来源的数据,提供操作员可立即访问的实时洞察和机器学习。
PACEdge PLC
融合控制和 IIoT 连接性——将边缘嵌入设计。
DeltaV Revamp
DeltaV Revamp 是一种基于云的突破性先进软件解决方案,可管理传统应用程序向优化控制的过渡。当前,工厂可以去除一些手动 工作流程,更大程度地降低风险,减少误差,并节省资本成本。
AMS Optics
一整套功能强大的传感器、软件和控制技术,帮助企业通过先进的资产和业务优化软件来改善工厂和企业的业务状况及可持续性绩效。
AgileOps
动态警报管理功能查看装置并识别其过程状态,适时发出警报,这对于设备成功以新的方式运行至关重要。
Guardian
管理产品支持、订阅和许可证,并与生命周期软件和服务团队联系,了解艾默生的自动化和控制软件与资产性能管理产品组合。
Cloud 托管解决方案
DeltaV Simulation Cloud、Cloud 预测维护、DCS 和 MES 位于 Cloud 的的数字原生生命科学
Aspen HYSYS
设计试验和变更模型,全方位确定组织设施的可行性。
Aspen AIoT Hub
提供集成数据管理、边缘和 Cloud 基础设施以及生产级 AI 环境,以企业级速度和规模构建、部署和托管工业 AI 应用。
Movicon 软件
创新而灵活的软件解决方案,用于在广阔的地理区域监督和分析您工厂的整体设备效率。
无论是为了消除数据孤岛以促进项目成功,还是为了实现可持续发展计划等具体目标,拥有无边界自动化思维的团队都对变革的必要性有一定的认识。
要实施无界自动化,团队应升级改进旧系统。它们将采用新一代控制系统和先进技术,如以太网高级物理层、5G、OPC UA、超融合基础设施、容器化和 Kubernetes。
Boundless Automation 将工具、软件、控制一个个技术层整合,使数据民主化。新的解决方案必须符合整体愿景。它不逊于当前最好的一批数字生态系统,可提供无缝的应用程序体验,允许数据自由流通于现场、边缘和 Cloud,并转化为重要的企业信息,以便简化、优化性能调整。
想要进一步了解艾默生的产品、服务和行业解决方案吗?查找具体的艾默生查询、意见、建议和问题编号。