促进整个阀门组件智能化,满足过程可靠性和性能目标。
这类定位器基于微处理器,可兼容 HART、FOUNDATION 现场总线以及 PROFIBUS 等多种通讯协议。微处理器具有诊断功能和两路通讯,可简化设置并进行故障排除。在标准的智能阀门定位器中,微处理器读取控制信号并使用数字算法进行处理,然后转换为驱动电流信号进入 I/P 转换器。位置控制算法由微处理器执行,而非机械梁、凸轮和挡板组件。
过去三十年间,艾默生 Fisher™ FIELDVUE™ 智能阀门定位器的销量达到 300 万台,原因有以下七点。
仍有疑问?请联系您附近的艾默生销售办事处。
使用阀门选型和选择软件,确保阀门规格准确无误。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。