无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DVC7K

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K 智能阀门定位器

产品描述

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K 通过灵活的连接方式和易于使用的界面搭载了 Advice at the Device™ (设备自检自荐)技术;通过机载诊断工具在本地分析数据,评估阀门性能和可靠性,使操作更接近设定点,从而以更准确的控制提高产品质量。

特点

  • 高性能的非接触无连接反馈消除了反馈的物理连接,从而消除了零部件磨损,延迟使用寿命。
  • 经现场验证的保形涂层电子元件可以抗振动、耐高温以及耐腐蚀性环境。
  • 符合 NE 107 标准的 LED 指示灯可以远距离识别阀门的健康状况。
  • 本地用户界面(LUI)简洁易用,具有可视化仪器运行状况识别、组态和本地故障排除功能。
  • 能够对明显的阶跃变化作出快速响应,并能准确控制轻微的设定点变化。
  • DVC7K 的自诊断功能无需停车即可评估阀门性能和健康状况。
  • 模块化设计使您无需拆开现场布线或气动管道即可更换重要的部件。
  • 如果安装在集成控制系统中,就可以节省大量硬件成本和安装费用。
  • 凭借艾默生的安全 Bluetooth® 无线技术可以查看多个阀门的健康状况。
分区
本质安全、隔爆、防尘燃、增安,类/分类/区
认证
cCSAus(待批准),IECEx/ATEX/NEPSI(下一批)
通讯协议
HART7
数据接口
有线
诊断
输入信号
4-20 mA DC,24 VDC
最大出口压力
145 psig
安装类型
一体化安装
工作温度
标准温度,极端温度
位置控制
节流控制,开关
过程控制
流量、压力、温度、液位
供应介质
空气或天然气
其它组态
请联系您当地的艾默生销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸